??
CAD模型选择
K0338.420684
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0338 - 锁紧柱塞
明细表
K0338.420684
BESTKIPP
订货号
K0338.420684
SS
金属键
-
MATERIAL
主体
钢制
OBFLGK
主体
经硬化处理
FARBE
组件
红色 RAL 3020
FORM
样式
D
AUSF
规格
带拔出锁槽,带锁紧螺母
POS
序号
D
直径
6 mm
D1
螺纹
M 12 x 1,5
D2
直径
25 mm
L
长度
51.7 mm
L1
长度
20 mm
L2
长度
8 mm
L3
长度
17 mm
H
高度
6.0 mm
SW1
钳口宽度
14 mm
SW2
钳口宽度
19
F
倒角 30°
1.8 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
6.0 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
14 N
GEW
重量约
0.0375 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245227280
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions